難易度の高い研究ほど、可能な限りのあらゆるサポートが必要
コーニングのパーミアブルサポートが、25年間もセルカルチャーインサートのトップブランドとなり得た理由。それは、使い勝手がよく研究上絶対必要なツールとして、幅広い研究分野で数多くの細胞モデルを作製できるためです。研究にパーミアブルサポートを追加することで、以下を実現します。
- より in vivoに近い細胞環境を作り出します。
- 極性細胞は、頂端部と側底部から栄養物質を摂取することにより、より自然な方法で代謝活性を得ることができます。
- 細胞間の接触有無を問わず、細胞の共培養ができます。
- 様々な孔サイズ、メンブレンタイプおよびコーティングを用いて、多様な実験デザインが可能です。また、特殊条件に応じて、表面や設定がカスタマイズできます。
足場依存型および非依存型の両方の細胞系の研究に欠かせないこれらのツールは、標準マルチウェルプレートにあらかじめセットされており、すぐにご使用いただけます。別途、個別インサートタイプもございます。これらを研究に加えて、科学的概念を世界中の人達の生活を変えるような発見に変える準備をしましょう。