疾患モデルにより、疾患の発症と進行、潜在的な治療法について理解を深めることができます。疾患モデルは従来の2D細胞培養のほか、オルガノイド、スフェロイド、組織モデルなどのin vivo様3D細胞培養モデルを用いて、より生理学的に近しい環境で疾患を再現することができます。
コーニングの3D細胞培養関連製品は、肺、腎臓、甲状腺、肝臓、脳、腸、前立腺、膵臓などを含む、ヒト組織や腫瘍、器官におけるin vivo挙動を忠実に再現し、より複雑なモデルの形成と研究に貢献します。コーニングの3D細胞培養関連製品は、がん研究、皮膚モデル、個別化医療、感染症などの疾患モデルを活用した研究をサポートします。
Corning マトリゲル基底膜マトリックスを使用して作製した肺オルガノイドと、Transwell またはFalcon パーミアブルサポートを使用して作製した air-liquid interface (ALI)モデルは、COVID-19のような感染症を始めとする多くの疾患研究に使用されています。洗練された3Dモデルにより感染や人体への攻撃、細胞から細胞へと感染する仕組みについて理解することができます。これらの高度な疾患モデルのおかげで、疾患の理解、治療、予防のための最良の方法の解明にまた一歩近づきます。