血清学的検査におけるCorning ストリップウェル マイクロプレートの活用
COVID-19を引き起こすSARS-CoV-2ウイルスのような感染病原体に対する抗体は、日常的に酵素結合免疫測定法(ELISA)を用いて検出されています。ここ数カ月間でCOVID-19の血清学的検査キットが数多く開発され、規制当局から緊急使用許可(EUA)を得ています。これらの検査キットの多くは、ELISAアッセイを用いて血液サンプル中のSARS-CoV-2ウイルスに対する抗体の有無を確認します。
コーニングは、高品質で高性能なELISA用の1×8 ストリップウェル マイクロプレートを幅広く取り揃えており、業界のリーダーとしてラボの検査ワークフローをサポートしています。これらのELISA製品は、様々な検査ワークフローで使用することができます。
ELISA用のストリップウェル マイクロプレートは、ポリスチレン製で、透明、黒色、白色があり、様々なアッセイフォーマットに対応できるよう異なる表面処理が施されています。また、コーニングはELISA製品の生産能力を拡大しており、診断ワークフローに不可欠なこれらの製品を世界中に提供していきます。