Glasfaser-Ressourcenzentrum | Corning

Corning Optical Fiber Glasfaser-Informationszentrum

Corning Optical Fiber Glasfaser-Informationszentrum

Willkommen im Informationszentrum für Glasfasern, wo Sie eine umfassende Bibliothek mit Ressourcen und Materialien finden, die auf unserer Internetseite verfügbar sind. Ob Sie sich für die Grundlagen der Glasfaser interessieren, oder die technischen Spezifikationen für eines unserer LWL-Produkte kennen lernen wollen, hier finden Sie wertfolle Informationen rund um diese Themen.

Unser Informationszentrum ist mit einer Vielzahl von Materialien gefüllt, die zeigen, wie wir unsere Leidenschaft für Innovationen und neue Technologien in Lösungen und Produkte umsetzen. Wenn Sie weitere Fragen zu hierzu haben wenden Sie sich bitte gerne an uns.

Erste Schritte

Technische Informationen

Überblick

Glasfaser-Grundlagen

Innovation

Die Geschichte der Glasfaser

Die Geschichte der Glasfaser

Seit Jahren bewegen wir uns in einer Innovationskultur, die uns als Weltmarktführer für Spezialglas und -keramik positioniert hat. 1970 haben wir die Kommunikationsrevolution ausgelöst, indem wir die erste verlustarme Glasfaser für den Einsatz in Telekommunikationsnetzen auf der ganzen Welt entwickelt haben. Seit der Erfindung der optischen Glasfaser vor über 40 Jahren haben unsere kontinuierlichen Produkt- und Prozessinnovationen dazu beigetragen, immer schnellere Telekommunikationsnetze zu ermöglichen, die Nachbarschaften und Städte verbinden sowie Kontinente überbrücken.

Mehr erfahren

Lichtmoden

Wie es funktioniert

Brillante Klarheit über längere Entfernungen

Known for innovative design and practical applications, we have developed an array of single-mode fiber and multimode fiber products for all of today's applications. Single-mode fiber has a smaller core, allowing only one mode of light to move through it at a time. This streamlined design is used primarily in telephony applications, where the fiber needs high signal clarity over long distances. Multimode fiber has a larger core, allowing hundreds of modes to move through the fiber simultaneously. Multimode fiber is used primarily for data communications in enterprise networks, like campuses or buildings where transmission distances are two kilometers or less.

Wir wurden unserem...

Jetzt ansehen

Mythen über Glasfasern

Die Wahrheit über Glas

Außerordentliche Stabilität, dauerhafte Flexibilität

Ob wir uns ein Glas Wasser einschenken oder die Windschutzscheibe reinigen – Glas ist als funktionales und doch zerbrechliches Material aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Welche Mythen – und welche Fakten – verbergen sich hinter Glasfaser?

Mehr erfahren

Vorbereitete Unterrichtsstunden

Unterrichtshilfen für Lehrer und Schüler

Unterricht für die Wissenschaftler von morgen

Die Innovatoren und kreativen Denker der Zukunft sind wichtig für unseren Erfolg. Aus diesem Grund gibt Corning Lehrern und Schülern gerne Unterrichtshilfen an die Hand und teilt sein Wissen über Glasfasern, deren Zusammensetzung und Fähigkeiten mit anderen.

Mehr erfahren

Tutorials und Videos

Bedeutung der Faser

Bedeutung der Faser

Bedeutung der Faser

In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.

In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.

Das Biegeverhalten ist entscheidend

Das Biegeverhalten ist entscheidend

Das Biegeverhalten ist entscheidend

Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.

Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend

Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.

Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.

Reportagen