クラウドを生かした高速カウントテクノロジー
細胞カウントを手動と自動どちらで行うかは、長年にわたり難しい選択でした。手動細胞カウントは正確ですが時間がかかり、ユーザーの技量に左右されます。自動化された細胞カウントは、はるかに高速でユーザーの技量に左右されませんが、使い捨てカウンティングチャンバーのコストがかかります。しかし、そのような悩みはもう不要です。
Corning セルカウンターは、両方の利点を組み合わせたはじめての自動セルカウンターです。
- 進化 – 定期的なアップグレードや新機能の追加、改良をシームレスに実施
- 正確 – クラウドベースの機械学習アルゴリズムによる高精度化
- 感度の向上 – 最小4 μmの細胞(PBMCなど)を正確にカウント
- 低コスト – 一般的な再利用可能なガラス血球計算盤が使用でき、消耗品が不要
- 高速 – オンライン画像処理による高速化