コーニングの次世代 High Yield PERformance (HYPER) (高収率性能)テクノロジーは、コンパクトなスペースで大量の接着細胞を培養できます。この細胞生産技術は、独自のガス透過性フィルムを使用し、容器内の空気層を取り除いています。その結果、従来の容器と比較して細胞培養表面積が大幅に増えます。
コーニングのHYPER技術を搭載した容器は、研究用途(Corning HYPERFlask®)やバイオ医薬品製造用途(Corning HYPERStack®)で利用できます。利点は以下の通りです。