Advanced-Flow™ Reactors (AFR) | Continuous Lab Flow and Industrial Reactor Technology | Corning

Advanced-Flow™ Reactors: Continuous flow processing technologies from lab feasibility to industrial production

Continuous flow reactors from lab feasibility to industrial production

Corning® Advanced-Flow Reactors (AFR) are an inherently safer technology for the production of chemicals in the pharmaceutical, specialty and fine chemical industries. They are specially designed to enable the conversion from traditional batch to continuous flow chemical processing for lab to industrial-scale production.

The core of AFR technology is Corning’s integrated fluidic module with its patented HEART design, which we've meticulously engineered out of glass or silicon carbide materials to allow for rapid and seamless scale-up, as well as improved heat transfer and mass transfer (mixing). Our fluidic modules feature small internal channels to reduce reaction volume, which is a key factor in limiting potential risks in chemical processing.

Corning reactors are more durable in corrosive conditions and address a wide range of applications to enable increased efficiency, scalability, yields, and higher quality chemical processing at a much smaller footprint compared to traditional batch reactors.

Article

Advanced-Flow™ Reaktoren: Vom Labor zur Serienproduktion

Advanced-Flow™ Reaktoren

Hersteller stehen vor der Herausforderung, stets für eine ganz spezielle Zusammensetzung von Fein- und Spezialchemikalien zu sorgen. Zwar haben sich herkömmliche „Batch“-Techniken in den vergangenen Jahrzehnten bewährt, aber diese Verfahren haben gewisse Defizite im Hinblick auf Effizienz, Qualitätskontrolle und Sicherheit. Das kann vor allem bei der Produktion von Spezialchemikalien Probleme bereiten, die nicht ignoriert werden sollten. Chemieingenieure haben schon seit Langem erkannt, dass kontinuierliche Durchflussverfahren eine effiziente und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Batch-Verfahren darstellen. Bis vor kurzem funktionierte die kontinuierliche Verarbeitung hauptsächlich in Laboren bei der Herstellung kleiner Mengen von Chemikalien zu Prüfzwecken und zur Produktentwicklung.

Dies änderte sich mit der Entwicklung von Corning® Advanced-Flow™ Reaktoren, die es ermöglichten, kontinuierliche Durchflussverfahren fortan nicht mehr nur in Laboren, sondern auch im Produktionsbereich anzuwenden. Mit seiner über 160-jährigen Erfahrung in der Werkstoffkunde und mit Herstellungsverfahren hat Corning industrielle Reaktoren geschaffen, die eine Produktionskapazität von mehreren Hundert Kilogramm pro Stunde auf der Grundlage von kontinuierlichen Durchflussverfahren ermöglichen. Diese eignen sich für pharmazeutische Chemikalien, sowie für Grund-, Fein und Spezialchemikalien.

Unsere Advanced-Flow Reaktoren bestehen aus korrosionsbeständigem Glas und/oder Fluidik-Modulen aus Keramik mit integrierten Rohren bis zu den jeweiligen Zufuhrquellen. Drei wesentliche Elemente der chemischen Produktion - Wärme, Stofftransfer und die Reaktion – lassen sich mit einem Gerät bewältigen.

Mehr erfahren

Wenn Sie sich für Corning® Advanced-Flow™ Reaktoren entscheiden, wählen Sie nicht nur eine kostengünstige Lösung, sondern erhalten auch fachliche technische Unterstützung auf der Grundlage unserer mehr als 160-jährigen Erfahrung im Bereich der Werkstoffkunde und Verarbeitung.

Advanced-Flow Reactor (AFR) Products

AFR Products

Corning provides a variety of innovative continuous flow reactor products that are designed and optimized to quickly and seamlessly scale-up from academia & lab feasibility (Corning Nebula™ Education KitsLab Reactor System 2 & Low-Flow) to process development (G1G1 SiCG1 Photo) to multi-ton industrial production of chemicals (G3G3 PhotoG4 & G5). 

Browse our full product line below. Our knowledgeable sales and service team is happy to assist you with any questions and provide pricing information. Contact your regional AFR support team to request more details and pricing information.

Live & On-Demand Webinars

Global Presence

Global Presence

Our global presence ensures we can provide customers with cost-effective solutions, specialized engineering support, and unparalleled process expertise all around the world. Please visit our Contact page to find contact information for your region’s AFR sales & support team.

ISO 9001 Certified Quality Management System

ISO 9001 Certified Quality Management System

Our facility based in Avon, France is ISO 9001:2015 certified through TÜV SÜD Management Service GmbH. This mark certifies that Corning S.A.S. Reactor Technologies in France has established and applies an international-standard Quality Management System for the design, manufacture, and sale of our continuous flow reactors and associated services. The framework we've implemented demonstrates our commitment to continuous improvement.

Download Certificates
  - French
  - English
  - German
  - Mandarin

Videos

 

Die Zukunft fließt durch Corning® Advanced-Flow™ Reaktoren.

Advanced-Flow™ Reaktor-Produkte